Prise triple SCHUKO 16 A 250 V~Avec plaque de montage

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 4789 13
4789 13
29,07 EUR
EAN 4010337092742
UV 1
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Technical data

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.