Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule
Disjoncteur à 2 pôles

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2836 01
2836 01
38,99 EUR
EAN 4010337078944
UV 10
SP 29
blanc brillant
Réf. 2836 03
2836 03
38,99 EUR
EAN 4010337078951
UV 10
SP 29
anthracite
Réf. 2836 28
2836 28
39,71 EUR
EAN 4010337078975
UV 10
SP 29
teinte alu
Réf. 2836 26
2836 26
42,87 EUR
EAN 4010337078968
UV 1
SP 29
noir mat
Réf. 2836 005
2836 005
42,87 EUR
EAN 4010337038566
UV 10
SP 29
gris mat
Réf. 2836 015
2836 015
42,87 EUR
EAN 4010337087144
UV 10
SP 29
acier inoxydable
Réf. 2836 600
2836 600
49,81 EUR
EAN 4010337021933
UV 10
SP 29
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Technical data

Profondeur de montage:
24 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à:
2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm²

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • BS EN 60669-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.