Nouveau

Capteur de vent compact

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0911 02
0911 02
EUR
EAN 4010337136064
UV 1
SP 03
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 02/2026.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Capteur de vent compact pour montage mural et sur mât.
  • Sortie de relais sans potentiel jusqu’à 6 A (µ).
  • Détection de vent d’une vitesse de 4 à 25 m/s.
  • Surveillance de sécurité : alarme de vent si aucun vent n’est détecté pendant 48 heures.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz

Courant de commutation:
max. 6 A (µ)

Montage:
Fixation murale ou sur mât

Indice de protection:
IP 44

Température ambiante:
-25 °C à +55 °C

Poids approx.:
260 g

Dimensions en mm

B 115 H 105 T 225

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.