Nouveau

Actionneur variateur 4x Standard pour Gira One et KNX
4 x 225 W/VA

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2015 00
2015 00
490,34 EUR
EAN 4010337073345
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Description alternative

Accessoires optionnels

Suppléments d'alimentation

mod.puis.sup.univ.LED rDIN S3000

Caractéristiques

Caractéristiques

    Fonction dans le système KNX Gira

    • Actionneur variateur avec couplage de bus intégré.
    • Commutation et variation des lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes LED HT variables, tubes fluorescents compacts variables, transformateurs inductifs variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT, transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT.
    • Sélection automatique ou manuelle du principe de variation approprié pour la charge.
    • Protection contre la marche à vide, les courts-circuits et les températures excessives.
    • Commande manuelle des sorties indépendamment du bus.
    • L'affichage temporaire de l'état peut être activé, la liaison par objet de communication entre plusieurs actionneurs est possible.
    • Extension de puissance par des suppléments d’alimentation.
    • Pour simplifier la configuration, tous les canaux de variation existants peuvent être affectés aux mêmes paramètres dans l’ETS et donc paramétrés de manière identique.
    • Les messages d'état ou confirmations envoyés activement peuvent être temporisés de façon générale après un retour de la tension de bus ou après un processus de programmation ETS.

    Sorties de gradation

    • Commutation et variation indépendantes des sorties de gradation.
    • Possibilité de consigne de type de charge et de définition du principe de variation : universel (avec processus de mesure automatique), transformateur électronique (capacitif/coupure de phase capacitive), transformateur conventionnel (inductif/coupure de phase inductive), LED (coupure de phase inductive) ou LED (coupure de phase capacitive).
    • Caractéristique de variation linéaire par canal pour l'adaptation à la charge connectée respective dans la plage de temps et la plage de valeurs configurables.
    • Réglage possible de la plage variable : Luminosité à l'enclenchement, luminosité de base et limite supérieure de gradation.
    • Le comportement lors de la réception d'une valeur de luminosité absolue peut être réglé (atténuation, démarrage, fondu).
    • Il est possible de régler le comportement pour une augmentation relative de l’intensité à l'état éteint (canal allumé, pas de réaction).
    • Confirmation de commutation : Fonctions de confirmation active (en cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passive (objet lisible).
    • Réaction lors du rétablissement de la tension de bus réglable pour chaque sortie.
    • Fonction de verrouillage paramétrable pour chaque canal.
    • Fonctions de temporisation (temporisation à l'allumage, à l'extinction).
    • Fonction de cage d'escalier avec fonction d'avertissement par la réduction commandée en fonction du temps de l'éclairage ou l'activation d'un éclairage permanent.
    • Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Il est possible de paramétrer jusqu’à 16 ambiances internes par sortie.
    • Temporisation configurable lors de l'appel d'ambiance.
    • Le comportement de variation peut être réglé lorsqu'une nouvelle ambiance est sélectionnée (démarrage, atténuation, fondu).
    • Retour visuel lors de la sauvegarde d'une ambiance.
    • Confirmation de la valeur de luminosité : Fonctions de confirmation active (en cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passive (objet lisible).
    • Le type de mise à jour peut être défini pour les objets de confirmation sur le statut actif (lorsque l'objet d'entrée est modifié ou lorsque la valeur de confirmation est modifiée). Une adaptation personnalisable aux visualisations est ainsi possible.

    Technical data

    KNX moyen:
    TP256

    Tension nominale:
    AC 110 à 230 V, 50/60 Hz

    Puissance absorbée max. (AC 230 V) par canal
    Lampes à incandescence:
    20 à 225 W
    Halogène HT:
    20 à 225 W
    Transformateur bobiné:
    20 à 210 VA
    Transformateur électronique:
    20 à 225 W
    Transfo bobiné avec LED BT:
    20 à 100 VA
    Transformateur électronique avec LED BT:
    Type 20 jusqu’à 200 W
    Lampes LED HT:
    Type 1 jusqu’à 200 W
    Tube fluorescent compact:
    Type 20 jusqu’à 150 W

    Raccordements
    KNX:
    Borne de raccordement et de dérivation
    Charge:
    Bornes à vis

    section de raccordement:
    4 mm² max.

    Indications

    • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
    • La puissance absorbée maximale dépend du mode de fonctionnement sélectionné (coupure de phase inductive ou coupure de phase capacitive). Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi.
    • Extension de puissance par des suppléments d'alimentation Gira.
    • Montage sur rail DIN.
    • Compatible avec KNX Data Secure.
    • Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
    • Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).

    Etendue de la livraison

    • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

    Dimensions

    Unités modulaires (UM): 4

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Autres liens

    Actionneurs de variateur Gira pour KNX
    En savoir plus

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Actionneur variateur 4x pour KNX
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.266 Kb

    Charger


    Actionneur variateur 4x Standard pour KNX
    Base de données de produits

    Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3

    Réf. 2015 00

    ZIP, 2.158 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements