Potentiomètre DALI Tunable White

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2020 00
2020 00
EUR
EAN 4010337023463
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 12/2025.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commutation et réglage de la luminosité pour les luminaires avec interface DALI.
  • Réglage de la température de couleur pour les luminaires avec type d'appareil DALI 8 (type de couleur : température de couleur) pour Tunable White selon CEI 62386-209
  • Pour produire une tension DALI, une alimentation en tension DALI ou un potentiomètre DALI avec bloc d'alimentation intégré est nécessaire, le tout devant répondre aux spécifications DALI (DIN CEI 60926).
  • La commande peut être effectuée en parallèle à partir de plusieurs points de commande. La communication s'effectue via Broadcast.
  • Enregistrement de valeurs limites de température de couleur et d'une luminosité de base ou d'enclenchement.

Technical data

Consommation de courant:
max. 2 mA

Réglage de température de couleur:
2000 à 10000 K

Connexion 1 fil:
4 mm² max.

Profondeur de montage:
32 mm

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Lors de la sélection de l'alimentation en tension DALI, tenir compte du nombre de participants DALI et du potentiomètre DALI (vaut toujours comme 1 participant).

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Commande d'éclairage DALI
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Potentiomètre DALI Tunable White, Potentiomètre DALI Tunable White avec bloc d'alimentation intégré
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2020 00
2030 00

PDF, 926 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements