Module de coupleur de bus 3 avec connexion de sonde externe pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2009 00
2009 00
69,97 EUR
EAN 4010337082194
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
Tastsensor 3 Plus System 55

Tastsens.3 Plus 2x KNX Tastsens.3 Plus 5x (2+3) KNX

Tastsensor 3 Plus F100

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le coupleur de bus 3 permet d’établir la liaison entre le système KNX et un module d’application pour KNX.
  • Le coupleur de bus 3 combiné à un module d’application forme une unité opérationnelle.
  • Dans le projet ETS, cette unité est projetée sous la forme du programme d'application du module d'application.
  • Il est de plus possible de raccorder un capteur de température sur le coupleur de bus 3 équipé d’une sonde externe. Un thermostat peut de la sorte prendre la température à un point de mesure supplémentaire.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Classe de protection:
III

Profondeur de montage:
25 mm

Température ambiante:
-25°C à +55°C

Indications

  • Le capteur externe fonctionneuniquementen combinaison avec un Tastsensor 3 Plus.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 200900

RFA, 520 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 200900

IFC, 21 Kb

Charger


Coupleur de bus 3, Coupleur de bus 3 sonde externe
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2008 00
2009 00

PDF, 784 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements