Modulo presa per antenna (UE2400ST)

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0046 00
0046 00
EUR
EAN 4010337046004
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
  • Scatola per linea derivata a 2 moduli con tecnologia plug-in.
  • Spina IEC per FM (radio) e DVB-T/T2.
  • Presa IEC per DVB-S/S2 (SAT).
  • Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso.
  • Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
  • Soddisfa la classe di schermatura A.

Dati tecnici

Banda di frequenza TV
Gamma di frequenze:
5 - 862 MHz
Disaccoppiamento:
> 10 dB
Attenuazione: spina R/TV:
4 dB

banda di frequenza SAT
Gamma di frequenze:
950 - 2400 MHz
Disaccoppiamento:
> 20 dB
Attenuazione: spina SAT:
5 dB

Profondità di montaggio:
27 mm

Avvisi

  • Per l'utilizzo in impianti di antenna singola e di antenna comune, impianti di distribuzione BK e satellitare su linee derivate disaccoppiate.
  • Solo per fissaggio a viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 004600

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 004600

IFC, 15 Kb

Carica


Download (en)


Antenna socket (EDU 04 F)
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0046 00

PDF, 132 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download