Modulo calotta dati per connettore per altoparlanti WBT high end (+/-)

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0091 00
0091 00
62,36 EUR
EAN 4010337091004
UI 5
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
  • Per il collegamento professionale di cavi dell'altoparlante fino a max 10 mm² mediante morsetti e dadi o mediante spina unipolare da 4 mm.

Dati tecnici

Materiale:
Rame OFC dorato con oro a 24 carati

Resistenza di contatto
Fissaggio a morsetto:
≤ 0,1 mΩ
Spina unipolare standard:
≤ 0,15 mΩ

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download