Combinazione interruttore a bilanciere/presa SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena
Standard 55, doppio interruttore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0175 01
0175 01
EUR
EAN 4010337175018
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0175 03
0175 03
EUR
EAN 4010337175032
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
  • Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
30 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Non infrangibile.
  • Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download