Modulo scatola di allacciamento UAE/IAE (ISDN) cat.3, 1 modulo, 1 x 8 poli
Morsetti a vite

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0179 00
0179 00
23,89 EUR
EAN 4010337179009
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Copertura UAE/IAE + rete Copert. CT rete UAE/IAE

Caratteristiche

Caratteristiche

  • UAE/IAE (compatibile con ISDN) RJ11/RJ12 e RJ45 8 poli per spine a 6 e a 8 poli.
  • Otto contatti ed un contatto ausiliario per un terminale.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
23 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 017900

RFA, 452 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 017900

IFC, 15 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download