Vecchio - Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo
Suoneria

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0679 112
0679 112
11,44 EUR
EAN 4010337046783
UI 1
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2026.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con campo per targhetta grande (70 x 24 mm).

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Gira F100 Comando a interruttore e a pulsante Vecchio - Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo Suoneria