Placca adattatrice con coperchio a cerniera, serratura e campo per targhetta
con chiusure assortite

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0694 66
0694 66
81,17 EUR
EAN 4010337694663
UI 1
SP 13
antracite
Cod. art. 0694 67
0694 67
88,05 EUR
EAN 4010337694670
UI 1
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0694 65
0694 65
88,05 EUR
EAN 4010337694656
UI 1
SP 13
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
Altezza della targhetta delle diciture:
12 mm

Avvisi

  • Adatta per prese SCHUKO selezionate di System 55 come da panoramica nell’allegato tecnico.(Eccezione: presa SCHUKO con coperchio a cerniera, presa salvavita e altre unità a innesto di System 55).

Contenuto della fornitura

  • La targhetta delle diciture è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download