Limitatore della corrente di accensione

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0810 00
0810 00
24,94 EUR
EAN 4010337810001
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Per limitare correnti di accensione di carichi problematici, ad esempio lampade a LED, a basso consumo di energia e lampade fluorescenti rifasate in parallelo.
  • Grazie alle sue dimensioni ridotte, il limitatore della corrente di accensione può essere montato in una normale scatola di installazione, ad es. a valle di un modulo interruttore automatico (relè).
  • L'apparecchio viene collegato in serie al carico.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Potenza allacciata
Lampade a basso consumo di energia, lampade fluorescenti:
Max. 200 W
LED:
Max. 30 W

Lunghezza del cavo di collegamento:
2 x circa 70 mm

Temperatura ambiente:
Max. +25 °C

Dimensioni
L x H x P:
32 x 50 x 12 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Switch-on current limiter
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0810 00

PDF, 65 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download