Per limitare correnti di accensione di carichi problematici, ad esempio lampade a LED, a basso consumo di energia e lampade fluorescenti rifasate in parallelo.
Grazie alle sue dimensioni ridotte, il limitatore della corrente di accensione può essere montato in una normale scatola di installazione, ad es. a valle di un modulo interruttore automatico (relè).
L'apparecchio viene collegato in serie al carico.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz
Potenza allacciata
Lampade a basso consumo di energia, lampade fluorescenti:
Max. 200 W
LED:
Max. 30 W
Lunghezza del cavo di collegamento:
2 x circa 70 mm
Temperatura ambiente:
Max. +25 °C
Dimensioni
L x H x P:
32 x 50 x 12 mm
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.