Modulo presa per antenna (SE33ST)

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0937 00
0937 00
EUR
EAN 4010337937005
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
  • Scatola per linea derivata con tre collegamenti.
  • La spina IEC per la TV terrestre è disposta in basso a sinistra, la presa IEC per FM (radio) in basso a destra e il collegamento F per la TV satellitare (SAT) si trova in alto al centro.
  • Filtro di separazione per la televisione terrestre e satellitare ad alto tasso di soppressione: Il segnale SAT viene filtrato nei collegamenti FM TV IEC, mentre il segnale FM/TV terrestre viene filtrato nel collegamento F satellitare.
  • Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso.
  • Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
  • Soddisfa la classe di schermatura A.

Dati tecnici

Banda di frequenza FM
Gamma di frequenze:
87,5 - 108 MHz
Disaccoppiamento:
> 10 dB

Banda di frequenza FM:
4 dB

Banda di frequenza TV
Gamma di frequenze:
125 - 862 MHz
Disaccoppiamento:
> 10 dB
Attenuazione: spina TV:
4 dB

banda di frequenza SAT
Gamma di frequenze:
950 - 2400 MHz
Disaccoppiamento:
> 20 dB
Attenuazione: spina SAT:
1,5 dB

Profondità di montaggio:
36 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 093700

RFA, 456 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 093700

IFC, 15 Kb

Carica


Download (en)


Antenna socket (Hirschmann EDA 3902 F)
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0937 00

PDF, 116 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download