Attuatore On/Off 4 canali16 A con azionamento manuale per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 1004 00
1004 00
EUR
EAN 4010337042174
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Attuatori On-Off AMG con accoppiamento bus integrato. Per commutare gruppi di carico comandabili singolarmente. Con interruttore manuale per commutare il relè (On/Off) in parallelo o senza servizio KNX. Collegamento a più fasi. Tensione di alimentazione supplementare non necessaria.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Azionamento manuale dei relè indipendentemente dal bus o dall’indicatore di posizione dell’interruttore.
  • Funzionamento come contatto NI o NC.
  • Funzione interruttore centrale.
  • Segnale di risposta cumulativa per ridurre il carico del bus.
  • Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
  • I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
  • Funzioni combinatorie logiche per ogni uscita.
  • Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata per ogni uscita.
  • Funzioni temporali (ritardo accensione/spegnimento, funzione luce scale, anche con funzione di preallarme).
  • Integrazione in scene luce possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
  • Funzione di memoria per scene luce.
  • Contatore avanti/indietro delle ore di lavoro con funzione di valore limite (valore limite modificabile mediante bus) attivabile per ogni uscita.
  • Sorveglianza di ingresso dell'aggiornamento ciclico con posizione di sicurezza.
  • Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili per ogni canale.
  • Commutazione indipendente delle quattro uscite.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Morsetti a vite

relè
Numero:
4
Contatti:
Ognuno 1 contatto di chiusura a potenziale zero, bistabile

Potere di commutazione
230 V AC:
16 A / AC1 o 10 A / AC3
400 V AC:
10 A / AC1 o 6 A / AC3
DC:
16 A / 24 V

Massima corrente di accensione:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs

Potenza allacciata
Carico ohmico:
3600 W
Carico capacitivo 230 V AC:
16 A, max 140 µF
Lampade a incandescenza:
2500 W
Lampade alogene AT:
2500 W
Trasformatore con avvolgimento:
1200 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
2500 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo:
2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
1300 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate:
2000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo:
2000 W

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Avvisi

  • Montaggio su guida a T DIN.
  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore On/Off 2 moduli/4 moduli/8 moduli 16 A e 4 moduli/8 moduli 16 A carico C
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download