L’attuatore analogico 4 moduli AMG con accoppiamento bus integrato converte i telegrammi KNX (1 byte e 2 byte) in segnali di uscita analogici.
Questi segnali di uscita analogici consentono agli attuatori di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione di adattare le loro grandezze di uscita sulla base delle informazioni del bus e di partecipare a processi di regolazione.
Uscite di tensione con sorveglianza del cortocircuito.
Lo stato delle uscite viene segnalato dal LED di stato.
Le grandezze di uscita possono essere sottoposte a comando forzato.
Le uscite non necessarie possono essere disattivate.
Le quattro uscite vengono parametrizzate su segnali di tensione o di corrente mediante il software.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Numero di uscite:
4
Tensione nominale:
24 V AC
Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Alimentazione di tensione:
Morsetti a vite
Uscite:
Morsetti a vite
Segnali di corrente sull'uscita
da 0 a 20 mA:
Carico ≤ 500 Ω
Da 4 a 20 mA:
Carico ≤ 500 Ω
Segnali di tensione sull'uscita
da 0 a 1 V:
Carico ≥ 1 kΩ
da 0 a 10 V:
Carico ≥ 1 kΩ
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Contenuto della fornitura
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
4
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.