Spia luminosa a LED 230 V~

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Rosso/verde
Cod. art. 1171 00
1171 00
114,14 EUR
EAN 4010337049289
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Comando a interruttore e a pulsante

Int.bil. ind. stato camera hotel

Per interruttori a bilanciere senza programma

Inter. a bilanciere Veneziana

Fogli delle diciture / software delle diciture

Foglio diciture 51 x 51 mm

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con la spia luminosa è possibile realizzare semplici segnalazioni, ad es. per ambulatori medici, sale conferenze o camere di albergo.
  • L’intera superficie di 55 x 55 mm viene illuminata in modo omogeneo con suddivisione nella metà superiore per il colore rosso e nella metà inferiore per il colore verde.
  • Le due metà possono essere accese e spente singolarmente, ad es. mediante un doppio interruttore.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Potenza assorbita:
1,0 W/5,6 VA

Intensità luminosa
rosso:
0,1 cd
verde:
0,3 cd

Profondità di montaggio:
30 mm

Sezione dei conduttori
Massimo:
2,5mm²

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +40 °C

Dimensioni
superficie di impiego:
L 55 x H 55 mm

Contenuto della fornitura

  • Due targhette delle diciture "Bitte warten" / "Bitte eintreten" e "Do not disturb" / "Make up room" in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 117100

RFA, 568 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 117100

IFC, 28 Kb

Carica


Spia luminosa a LED / Lampada di orientamento a LED
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 458 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download