Gateway videocamera SdC

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1201 00
1201 00
246,12 EUR
EAN 4010337100034
UI 1
SP 10
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
  • Il gateway videocamera TKS integra una normale videocamera analogica nel sistema di citofonia Gira.
  • La videocamera può essere attribuita ad un citofono esterno. In questo caso la videocamera esterna si accende automaticamente premendo il tasto di chiamata.

La scatola combinata del gateway TKS videocamera offre tre possibilità di montaggio

  • Sopra intonaco (ad esempio in una normale scatola di derivazione).
  • Da incasso (in una scatola di installazione).
  • Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione)

Dati tecnici

Collegamenti
Bus bifilare OUT:
2 morsetti a vite
Bus bifilare IN:
2 morsetti a vite
Video In:
2 morsetti a vite
Morsetti ausiliari:
2 morsetti a vite
Relè (commutatore):
3 morsetti a vite

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Segnale video:
FBAS 1 Vpp, norma PAL

Dimensioni
Gateway videocamera SdC:
L 36 x H 52 x P 27 mm

Avvisi

  • In caso di più videocamere esterne, per ogni videocamera esterna è necessario un gateway TKS videocamera ed una tensione di alimentazione dedicata.
  • In un impianto possono essere installate massimo dieci gateway videocamera TKS ed il segnale video può passare massimo attraverso tre gateway videocamera TKS.
  • Il collegamento della videocamera esterna avviene mediante morsetti a vite.

Contenuto della fornitura

  • Per videocamere con connettore BNC è in dotazione l'adattatore.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gateway videocamera TKS
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1201 00

PDF, 570 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download