Distributore video

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1226 00
1226 00
EUR
EAN 4010337229919
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il distributore video è un componente attivo per l'adattamento della potenza del segnale video.
  • Il distributore video distribuisce il segnale video dei citofoni esterni, dei gateway TKS videocamera e dei gateway TKS IP ai citofoni interni.
  • Il distributore video è necessario se le linee dei componenti video del sistema di citofonia Gira sono di tipo derivato.
  • Il distributore video assicura la resistenza terminale corretta, evitando riflessioni dei singoli rami ed i disturbi dell'immagine che ne risulterebbero.

La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio

  • Sopra intonaco (ad esempio in una normale scatola di derivazione).
  • Da incasso (in una scatola di installazione).
  • Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione).

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti
Bus bifilare IN:
2 morsetti a vite
Bus bifilare OUT:
6 morsetti a vite

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Dimensioni
Distributore video:
L 36 x H 52 x P 27 mm

Avvisi

  • Il distributore video è collegabile in cascata. Complessivamente si possono utilizzare un massimo di 15 distributori video, multiplexer video inclusi, in un impianto.
  • Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto il distributore video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco.

Contenuto della fornitura

  • Adattatore AMG in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Distributore video
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 1226 00

PDF, 904 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download