Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)
bus bifilare:
2 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite
Pulsante del campanello pulsante del campanello:
8 morsetti a vite
Massa comune dei pulsanti per campanello:
1 morsetti a vite
Cavo di collegamento:
2 strisce di prese
composito:
1 strisce di prese
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C
L x H x P:
101 x 67 x 27 mm