Attuatore riscaldamento, 6 moduli con regolatore per Gira One e KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2139 00
2139 00
253,48 EUR
EAN 4010337110194
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione nel sistema Gira One

    • Possibilità di regolare singole stanze con regolatori fissi e accoppiamento uscita valvola.
    • Attuatore per commutare gli azionamenti termici in sistemi di riscaldamento e raffreddamento.
    • Le uscite sono protette da corto circuito e sovraccarico.
    • Possibilità di comando di attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V.
    • Comando manuale delle uscite.
    • Messaggio di richiesta di calore ad es. a una pompa di calore in combinazione con attuatore On/Off 1 modulo 16 A con ingresso binario 3 moduli (cod. art. 5061 00) oppure attuatore On/Off 2 moduli / attuatore veneziane 1 modulo 16 A con ingresso binario a 3 moduli (cod. art. 5062 00)

    Uscite valvola

    • 6 uscite valvola elettroniche indipendenti.
    • Comando valvola con caratteristica "aperto a riposo" o "chiuso a riposo" parametrizzabile per ogni uscita.
    • Lavaggio valvole intelligente di protezione contro l'inceppamento delle valvole di 5 min di durata, a cicli di 1 settimana.
    • Funzione boost per riscaldare rapidamente le utenze dei corpi riscaldanti (elettrici o ad acqua).

    Regolatore della temperatura ambiente

    • 6 regolatori indipendenti per riscaldamento e raffreddamento, ottimizzati sullo specifico sistema di riscaldamento e raffreddamento: Riscaldamento a pavimento (elettrico o ad acqua), corpi riscaldanti (elettrici o ad acqua), raffreddamento a pavimento
    • Impostazione del tipo di regolazione del riscaldamento. Regolazione PI continua o regolazione a 2 punti discontinua.
    • Modi operativi: comfort, stand-by, riduzione notturna e protezione antigelo/dal calore.
    • Richiesta automatica di calore e freddo: l’attuatore analizza continuamente i valori impostati delle uscite associate e informa il sistema Gira One se vi è richiesta di caldo/freddo su un’uscita o in un circuito di riscaldamento/raffreddamento. L’attuatore On/Off collegato chiude o apre il suo relè a seconda della richiesta di calore/freddo. Questo consente di comandare in modo efficiente dal punto di vista energetico le centraline bruciatore e caldaia dotate di propri ingressi di comando (ad es. commutazione in base alla richiesta tra valore nominale di riduzione e comfort in una caldaia a condensazione centrale o pompe di calore).
    • Valore limite preimpostato per la temperatura del pavimento.
    • Riconoscimento automatico o manuale delle finestre aperte alla riduzione della temperatura incl. determinazione della durata della protezione antigelo.
    • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento protezione antigelo.
    • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento ad es. attraverso l'ingresso binario di una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.

    Funzione nel sistema Gira KNX

    • Attuatore riscaldamento con regolatore della temperatura ambiente per il comando di azionamenti termici per impianti di riscaldamento e raffreddamento.

    Uscite valvola

    • 6 uscite valvola elettroniche indipendenti.
    • L'uscita della valvola 1 può essere utilizzata come modello per le altre uscite della valvola.
    • Messaggio di massima grandezza di regolazione dell'attuatore parametrizzabile.
    • Possibilità di comando di attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V.
    • Comando valvola (aperta/chiusa a riposo) parametrizzabile per ogni uscita.
    • Ingresso della grandezza di regolazione: "commutante - 1 bit" e "continuo - 1 byte".
    • Controllo della valvola: "commutante - 1 bit", "continuo - 1 byte PWM" o "continuo - 1 byte valore limite grandezza di regolazione".
    • Segnali di risposta sullo stato configurabili.
    • Messaggio di guasto della tensione di esercizio della valvola configurabile.
    • Messaggio di sovraccarico e cortocircuito impostabile separatamente per ciascuna uscita valvola.
    • Comando pompa e comando a richiesta di calore. Protezione contro l'inceppamento della pompa.
    • Servizio estivo o invernale sceglibile mediante un oggetto.
    • Ciascuna uscita valvola può essere bloccata in una posizione forzata. Per l'esercizio estivo e invernale si possono parametrizzare diversi valori delle grandezze di regolazione.
    • Monitoraggio ciclico della grandezza di regolazione di ciascuna uscita.
    • Lavaggio automatico delle valvole.
    • Contatore delle ore di funzionamento configurabile per ciascuna uscita.
    • Funzionamento di servizio per la manutenzione o l'installazione di attuatori per valvole.
    • Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal KNX.
    • Reazioni all'assenza e al ritorno di tensione al bus e dopo una programmazione dell'ETS impostabili per ogni uscita valvola.
    • È possibile ritardare a livello globale diversi messaggi di stato trasmessi attivamente dopo il ritorno della tensione al bus o dopo unaprogrammazione dell’ETS.

    Regolatore della temperatura ambiente

    • 12 regolatori della temperatura ambiente indipendenti.
    • Il regolatore della temperatura ambiente 1 può essere utilizzato come modello per altri regolatori della temperatura ambiente.
    • Modi operativi: comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/dal calore.
    • A ogni modo operativo è possibile assegnare valori nominali della temperatura dedicati.
    • Impostazione della temperatura nominale: relativa (derivata dal valore nominale di base) o assoluta (temperature nominali indipendenti per ciascuna modalità operativa).
    • Invio automatico e tempo di ciclo parametrizzabili per indicazione della grandezza di regolazione.
    • Rilevamento della presenza tramite tasto di presenza o rilevatore di presenza.
    • Commutazione delle modalità operative secondo le specifiche KNX.
    • Commutazione della protezione dal gelo o dal calore in base allo stato della finestra o al rilevamento del calo di temperatura.
    • Modi operativi: "Riscaldamento", "Raffreddamento", "Riscaldamento e raffreddamento" rispettivamente con o senza livello supplementare.
    • Per ogni stadio di riscaldamento o di raffreddamento sono configurabili diversi tipi di regolazione: regolazione PI (PWM continua o discontinua) o regolazione a 2 punti (discontinua).
    • Diversi tipi di riscaldamento e raffreddamento regolabili.
    • Parametri di regolazione per il regolatore PI (intervallo proporzionale, tempo di ripristino) e per il regolatore a 2 punti (isteresi) regolabili.
    • Commutazione automatica o in base all'oggetto tra "Riscaldamento" e "Raffreddamento".
    • È possibile bloccare le uscite delle grandezze di regolazione tramite gli oggetti.
    • Misurazione della temperatura ambiente attraverso max due sensori di temperatura KNX esterni. Formazione del valore di misura dei sensori esterni parametrizzabile o monitoraggio ciclico.
    • Le temperature effettive e nominali possono essere inviate (anche ciclicamente) al bus in base a uno scostamento parametrizzabile.
    • Uscita grandezza di regolazione separata o comune in modalità riscaldamento e raffreddamento (sistema a 4 o 2 tubi).
    • È possibile limitare la grandezza di regolazione.
    • Possibilità di limitare la temperatura del pavimento nell'esercizio di riscaldamento o raffreddamento.
    • È possibile limitare la temperatura nominale nel servizio di raffreddamento.
    • È possibile aumentare la temperatura nominale nell'esercizio di riscaldamento.
    • Funzione Boost per il riscaldamento o il raffreddamento rapido.
    • Scene: per ogni regolatore è possibile parametrizzare fino a 64 scene interne. Include la funzione di memoria delle scene e il richiamo esteso delle scene (alternanza di scene).

    Funzioni logiche

    • Il dispositivo ha 8 funzioni logiche interne.
    • Porta logica (AND, OR, AND esclusivo, OR esclusivo, ciascuno con un massimo di 4 ingressi).
    • Convertitore da 1 bit a 1 byte con filtro di ingresso, oggetto di blocco e specificazione dei valori di uscita.
    • Elemento di blocco con funzioni di filtro e tempo e oggetto di blocco.
    • Comparatore per valori con 9 diversi formati di dati in ingresso e molte operazioni di confronto.
    • Interruttore di valore limite con isteresi con valore di soglia superiore e inferiore per 9 diversi formati di dati di ingresso.Compresa l'assegnazione dei valori di uscita a 1 bit.
    • Le funzioni logiche presentano propri oggetti di comunicazione KNX e possono elaborare i telegrammi dell’attuatore o di altri dispositivi bus.

    Dati tecnici

    Supporto Gira One:
    Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensione di prova:
    4 kV (linea bus KNX/EIB)

    Uscite:
    6

    regolatore:
    6

    Tipo di contatto:
    Triac

    Tensione di commutazione:
    24/230 V AC, 50/60 Hz

    Corrente di commutazione:
    da 5 a 160 mA

    Corrente di accensione:
    max. 1,5 A (2 s)

    Numero di azionamenti per uscita
    Azionamenti 230 V AC:
    4
    Azionamenti 24 V AC:
    2

    Sezione dei conduttori:
    max. 4 mm²

    Temperatura ambiente:
    da -5 °C a +45 °C

    Avvisi

    • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

    Contenuto della fornitura

    • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.

    Dimensioni

    Unità di larghezza (TE): 4

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per Gira One
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 2139 00

    PDF, 1.925 Kb

    Carica


    Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per KNX
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 2139 00

    PDF, 1.923 Kb

    Carica


    Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per KNX
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7

    Cod. art. 2139 00

    ZIP, 1.324 Kb

    Carica


    Gira One
    Guide/fondamenti del sistema

    Fondamenti di sistema

    Cod. art.

    PDF, 17.895 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
    Home Gira One e KNX Gira One e KNX: Attuatore riscaldamento (AMG) Attuatore riscaldamento, 6 moduli con regolatore per Gira One e KNX