Modulo KNX per avvisatore di fumo Dual

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2343 00
2343 00
EUR
EAN 4010337013518
UI 1/5
SP 46
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il modulo KNX consente di collegare l’avvisatore di fumo Dual Q a un sistema KNX.
  • Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per avvisatore di fumo Dual/VdS.
  • Allarme
  • Allarme apparecchio derivato (per collegare in rete diversi avvisatori di fumo tramite KNX).
  • Allarme con cavo (collegamento in rete di diversi avvisatori di fumo tramite cavo).
  • Trasmettitore di segnale (per attivare il segnale acustico di segnalazione)
  • Messaggi di stato.
  • Messaggi di guasto.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Connettore KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Avvisi

  • Il modulo KNX viene inserito semplicemente sull’interfaccia dell’avvisatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete dell'avvisatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo.
  • Osservare le note di pianificazione nell’opuscolo “Informazioni tecniche” www.download.gira.de.
  • L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni per il modulo KNX per l'avvisatore di fumo Dual.www.appshop.gira.de.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo KNX per avvisatore di fumo Dual/VdS e Q-Label
Istruzioni per l'uso

Istruzioni di montaggio e per l'uso

Cod. art. 2343 00

PDF, 406 Kb

Carica


Modulo KNX per avvisatore di fumo Dual/VdS e Q-Label
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0f

Cod. art. 2343 00

VD5, 33 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download