Nuovo

Modulo regolatore della temperatura ambiente 230 V~ System 3000 con uscita relé, interruttore e spia di controllo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2475 00
2475 00
85,00 EUR
EAN 4010337131632
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Controllo di apparecchi di riscaldamento fino a un massimo di 3680 W.
  • Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi.
  • Spegnimento manuale della regolazione della temperatura.
  • Terminale d'ingresso con funzione di selezione per l'attivazione della temperatura ridotta (ECO) tramite orologio centrale o per la regolazione della temperatura comfort in base alla presenza tramite un rilevatore di movimento/presenza separato.
  • Terminale d'ingresso per l'attivazione della modalità di raffreddamento tramite il controllo centrale.
  • Possibile commutazione manuale tra la modalità di riscaldamento e quella di raffrescamento.
  • Sensore di temperatura interno.
  • Funzione antigelo.
  • Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off).
  • Impostazione dell'offset (valore di correzione della temperatura misurata).
  • Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.
  • Il presente dispositivo di controllo fornisce le funzioni di controllo seguenti: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,15 W

Corrente di commutazione:
max 16 A

Potenza allacciata
Carico ohmico:
3680 W

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Lunghezza del cavo degli ingressi:
max 100 m

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo per regolatore della temperatura ambiente 230 V~ con uscita relè, interruttore off e spia di controllo
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2475 00

PDF, 1.727 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download