Fresa turbo Kaiser MULTI 4000

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2497 00
2497 00
132,97 EUR
EAN 4010337031239
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
  • Elevata capacità di taglio.
  • Taglio preciso per fori circolari.
  • Elevata concentricità.
  • Svasatore rimovibile.
  • Adatto per tutti i trapani con mandrino da 13 mm.
  • Con svasatore e spillo di espulsione scheda.

Dati tecnici

Ø foro di fresatura:
68 mm

Profondità del foro di fresatura:
36 mm

Avvisi

  • N. d'ordine Kaiser 1083-10

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download