Ripetitore SdC

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2572 00
2572 00
352,77 EUR
EAN 4010337011125
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Componente attivo per l’espansione di un sistema di citofonia Gira con funzione audio e video.
  • Aumento della portata e del numero di utenze con utilizzo di ulteriori centraline di comando.
  • Amplificazione dei segnali audio e dati del sistema di citofonia in entrambe le direzioni.

Modalità di ripetitore

  • Interconnette due segmenti di linea, per il raddoppiamento del numero di utenze di un sistema di citofonia video o audio e della lunghezza della linea.
  • Importante: Per alimentare il secondo segmento di linea è necessaria un’ulteriore centralina di comando.

Modalità di chiamata multipla

  • Nella modalità di chiamata multipla, l'intero impianto viene suddiviso in più linee (una linea principale e fino a cinque linee secondarie), le quali vengono interconnesse tramite ripetitori TKS.
  • Ogni linea viene alimentata da una centralina di comando dedicata.
  • Nella modalità di chiamata multipla si possono utilizzare fino a cinque ripetitori TKS in un impianto.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
tramite bus bifilare

Collegamenti
Bus bifilare IN:
2 x morsetto ad innesto
Bus bifilare OUT:
2 x morsetto ad innesto

Scheda di memoria:
Scheda microSD (SDHC) fino a max.32 GB

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Salvataggio dei datiLa configurazione del ripetitore TKS può essere salvatasu una scheda microSD.
  • Messa in servizioLa messa in servizio del ripetitore TKS è possibileanche senza scheda microSD.

Contenuto della fornitura

  • La scheda microSDnonè in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Ripetitore TKS
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2572 00

PDF, 620 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download