Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) per scatola da incasso 1 modulo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2731 01
2731 01
21,50 EUR
EAN 4010337881100
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 2731 03
2731 03
21,50 EUR
EAN 4010337881117
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 2731 27
2731 27
21,50 EUR
EAN 4010337881124
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 2731 28
2731 28
24,10 EUR
EAN 4010337000778
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 2731 26
2731 26
28,10 EUR
EAN 4010337000761
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 2731 005
2731 005
28,10 EUR
EAN 4010337037538
UI 1
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 2731 015
2731 015
28,10 EUR
EAN 4010337085256
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
25 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a +45 °C

Altezza di montaggio:
17,5 mm

Avvisi

  • Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download