Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Morsetti a innesto

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4453 01
4453 01
10,56 EUR
EAN 4010337093718
UI 10/100
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4453 03
4453 03
10,56 EUR
EAN 4010337093732
UI 10/100
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4453 27
4453 27
10,56 EUR
EAN 4010337093763
UI 10/100
SP 01
antracite
Cod. art. 4453 28
4453 28
11,81 EUR
EAN 4010337093770
UI 10/100
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4453 26
4453 26
16,35 EUR
EAN 4010337093756
UI 10
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4453 005
4453 005
16,35 EUR
EAN 4010337093701
UI 10/100
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4453 015
4453 015
16,35 EUR
EAN 4010337093725
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 4453 600
4453 600
24,40 EUR
EAN 4010337093787
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download