Attuatore On/Off 6 moduli 16 A/attuatore veneziana 3 moduli 16 A Standard per Gira One e KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 5023 00
5023 00
284,18 EUR
EAN 4010337061106
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

A seconda della parametrizzazione, l'attuatore può essere utilizzato come attuatore On-Off o come attuatore veneziana. Sono possibili anche forme miste di attuatore On-Off e veneziana. Per la funzione attuatore veneziana vengono raggruppati sue uscite relè adiacenti in un'uscita veneziana.

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione nel sistema Gira One

    • Attuatore per commutare le utenze o comandare il funzionamento di veneziane, tapparelle, tende da sole, lucernari.
    • Nel funzionamento delle veneziane le uscite adiacenti (A1/A2, A3/A4...) sono combinate in un’unica uscita veneziane.
    • Possibilità di funzionamento misto su un solo attuatore (ad es. veneziane A1 e A2, veneziane A3 e A4, commutazione A5, commutazione A6...).
    • Comando manuale delle uscite.
    • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
    • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

    Funzione di ombreggiamento e ventilazione

    • Comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o lucernari a cupola.
    • Regolazione opzionale dei tempi di movimentazione.
    • Funzione di protezione dalla luce solare con posizioni della tenda o delle lamelle regolabili per ogni uscita all’inizio o alla fine della funzione.
    • Impostazione del ritardo all'inizio o alla fine della luce del sole.
    • Tensionamento del telo per tende da sole.
    • In caso si attivi l'allarme vento, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme vento, le veneziane si sollevano e vengono bloccate automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
    • In caso si attivi l'allarme pioggia, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme pioggia, i lucernari o le cupole vengono chiusi immediatamente e si bloccano automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
    • In caso si attivi l’allarme gelo, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l’allarme gelo, la movimentazione attiva delle tapparelle viene arrestata e bloccata a protezione del motore delle tapparelle. Lo stato dell’ingresso binario viene monitorato ciclicamente.
    • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco delle veneziane o delle tapparelle.

    Funzioni di commutazione

    • Funzionamento come contatto NI o NC.
    • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
    • Funzione scala, può essere impostato anche un tempo di preavviso.
    • Parametrizzazione come funzione di commutazione ad es. per luce o prese, come funzione aprigarage o apriporta.
    • Funzione aprigarage: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
    • Funzione apriporta: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.

    Funzione nel sistema Gira KNX

    • Il funzionamento delle veneziane o di commutazione può essere parametrizzato. Nel funzionamento delle veneziane le uscite adiacenti (A1/A2, A3/A4...) sono combinate in un’unica uscita veneziane. Possibilità di funzionamento misto su un solo attuatore (ad es. veneziane A1 e A2, veneziane A3 e A4, commutazione A5, commutazione A6...).
    • I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell’ETS.
    • Funzionamento manuale delle uscite indipendente da KNX con indicatori di stato a LED intelligenti per il risparmio energetico.
    • Comando manuale ampliato: cambio tra funzionamento veneziane e commutazione prima dell'avvio dell'ETS.
    • Funzione Heartbeat per il monitoraggio dell'apparecchio, invio ciclico 1 bit.
    • Relè bistabili.
    • Alimentazione dal bus KNX, non è necessaria un’alimentazione di tensione ausiliaria.
    • Collegamento dei morsetti semplificato (nessuna sovrapposizione dei morsetti).

    Funzioni veneziana

    • Modo operativo parametrizzabile: comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o sportelli di ventilazione.
    • Tempi di corsa della tenda parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
    • Per le veneziane a lamelle il tempo di movimento delle lamelle può essere parametrizzato in modo indipendente.
    • È possibile impostare il tempo di commutazione per il cambio di direzione del movimento e i tempi per il funzionamento a breve e lungo termine (Step, Move).
    • Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. Inoltre, si possono ricevere segnali di risposta su una posizione della tenda non valida o un movimento dell’azionamento.
    • Attribuzione fino a 5 funzioni di sicurezza diverse (3 allarmi vento, 1 allarme pioggia, 1 allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica. Le funzioni di sicurezza (oggetti, tempi di ciclo, priorità) sono create in comune per tutte le uscite in base al dispositivo. L’assegnazione delle singole uscite alle funzioni di sicurezza e alle reazioni di sicurezza possono essere parametrizzate in base al canale.
    • È possibile stabilire una funzione di blocco per ciascuna uscita veneziana.
    • Semplice protezione solare: la funzione di protezione dalla luce solare con posizioni fisse e variabili della tenda o delle lamelle all’inizio o alla fine della funzione può essere attivata separatamente per ogni uscita.
    • Per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 16 scene interne.
    • Funzione di memoria delle scene: segnale di ritorno visivo aggiuntivo.
    • Funzione crepuscolo.
    • Messaggi di stato per la posizione finale superiore e inferiore.

    Funzioni di commutazione

    • Commutazione indipendente delle uscite di commutazione.
    • Funzionamento come contatto NI o NC.
    • Risposta commutazione: alla modifica o invio ciclico sul bus.
    • Singola funzione combinatoria logica per ogni uscita.
    • Reazione al ritorno della tensione al bus impostabile per ciascuna uscita (ON o nessuna reazione).
    • Funzione di blocco con oggetto della risposta parametrizzabile per ciascun canale.
    • Funzioni temporali (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scale, anche con funzione di preallarme).
    • Possibilità di integrazione nelle scene luce: Per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 16 scene interne.

    Dati tecnici

    Supporto Gira One:
    Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Supporto KNX:
    TP256

    Tensione di prova:
    4 kV (linea bus KNX/EIB)

    Tensione nominale
    KNX:
    da 21 a 32 V DC SELV

    Potere di commutazione:
    250 V AC, 16 A / AC1

    Massima corrente di accensione:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Capacità di carico di corrente delle uscite adiacenti:
    totale 20 A

    Potenza allacciata
    Carico ohmico:
    3000 W
    Carico capacitivo:
    16 A, max 140 µF
    Motori (veneziana o ventilatore):
    1380 W
    Lampade a incandescenza:
    2300 W
    Lampade alogene AT:
    2500 W
    Lampade AT a LED:
    tip. 400 W
    Trasformatore con avvolgimento:
    1200 VA
    Trasformatore Tronic:
    1500 W
    Lampade fluorescenti, non rifasate:
    1000 VA
    Lampade fluorescenti,collegamento duo:
    2300 VA
    Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
    1160 VA
    Lampade a vapori di mercurio non rifasate:
    1000 W
    Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo:
    1160 W

    Collegamenti
    Gira One Bus:
    morsetto di collegamento e di derivazione
    KNX:
    morsetto di collegamento e di derivazione
    Carico:
    Morsetti a vite (max. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)

    Corrente assorbita
    Gira One Bus:
    da 5 a 25 mA

    Avvisi

    • KNX Data Secure compatibile.
    • Download rapido dell’applicazione (Long Frame Support).
    • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
    • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)
    • Montaggio su guida a T DIN.

    Contenuto della fornitura

    • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.

    Dimensioni

    Unità di larghezza (TE): 4

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Attuatore On/Off / attuatore veneziana 16 A Standard & Komfort per KNX
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5023 00
    5028 00
    5030 00
    5033 00
    5038 00
    5040 00

    PDF, 785 Kb

    Carica


    Attuatore On/Off / attuatore veneziana Standard per Gira One
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 527 Kb

    Carica


    Attuatore On/Off 16 A / attuatore veneziana 16 A Standard per KNX
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.2

    Cod. art. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    ZIP, 3.098 Kb

    Carica


    Gira One
    Guide/fondamenti del sistema

    Fondamenti di sistema

    Cod. art.

    PDF, 17.895 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
    Home Gira One e KNX Gira One e KNX: Attuatori On/Off/veneziane (AMG) Attuatore On/Off 6 moduli 16 A/attuatore veneziana 3 moduli 16 A Standard per Gira One e KNX