Tensione di uscita:
max. 3,2 mA
Corrente LED:
2,2 mA per ciascuna uscita
Lunghezza del fascio di linea:
25 cm, allungabile fino a max 30 m
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Dimensioni (LxPxH):
43,5 x 35,5 x 15,4 mm
Corrente assorbita:
5 - 18 mA
Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione
Linea di ingresso:
2x fascio di linea a 5 fili