Bilanciere 2 moduli non stampato con finestra di controllo
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5369 01
5369 01
10,88 EUR
EAN 4010337460534
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5369 03
5369 03
10,88 EUR
EAN 4010337460589
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5369 27
5369 27
10,88 EUR
EAN 4010337063650
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5369 28
5369 28
13,75 EUR
EAN 4010337063643
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5369 26
5369 26
15,72 EUR
EAN 4010337063711
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5369 005
5369 005
15,72 EUR
EAN 4010337063629
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5369 015
5369 015
15,72 EUR
EAN 4010337087267
UI 1/5
SP 02
acciaio inox
Cod. art. 5369 600
5369 600
19,05 EUR
EAN 4010337063568
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Bilancieri di comando senza stampa come ricambio per i bilancieri originali contrassegnati con simboli.
  • Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro.

Avvisi

  • Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Bilancieri alternativi
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download