Pannello rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Standard
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5375 01
5375 01
78,99 EUR
EAN 4010337051138
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5375 03
5375 03
78,99 EUR
EAN 4010337051145
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5375 27
5375 27
78,99 EUR
EAN 4010337051169
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5375 28
5375 28
81,99 EUR
EAN 4010337051176
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5375 26
5375 26
86,72 EUR
EAN 4010337051152
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5375 005
5375 005
86,72 EUR
EAN 4010337051183
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5375 015
5375 015
86,72 EUR
EAN 4010337087298
UI 1/5
SP 02
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 5375 600
5375 600
95,31 EUR
EAN 4010337051190
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Impostazione della sensibilità su quattro livelli.
  • Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.

Con modulo dimmer System 3000

  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento:
180°

Valore di luminosità
Regolabile:
da circa 5 a 500 lx
Fisso:
Servizio diurno

Sensibilità:
25, 50, 75, 100 %

Grado di protezione
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Tempo di disinserimento ritardato:
circa 2 min. fisso

Altezza di montaggio fino a 2,20 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore:
max 15 m
Portata da ogni lato:
max 10 m

Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore:
max 10 m
Portata da ogni lato:
max 9 m

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537501

RFA, 524 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537501

IFC, 73 Kb

Carica


Pannello rilevatore di movimento, 1,10 m / 2,20 m Standard
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.597 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download