Pannello di comando System 3000 BT simboli freccia
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5382 01
5382 01
EUR
EAN 4010337122524
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5382 03
5382 03
EUR
EAN 4010337122531
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5382 27
5382 27
EUR
EAN 4010337122593
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5382 28
5382 28
EUR
EAN 4010337122609
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5382 26
5382 26
EUR
EAN 4010337122579
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5382 005
5382 005
EUR
EAN 4010337122616
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5382 015
5382 015
EUR
EAN 4010337122623
UI 1/5
SP 02
acciaio inox
Cod. art. 5382 600
5382 600
EUR
EAN 4010337122630
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Vedere l'elenco in

S3000 pann.comando BT

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Funzionamento con modulo di comando veneziane da System 3000.
  • Comando di veneziane, tapparelle e tende avvolgibili.
  • Il modulo di comando veneziane consente di memorizzare una posizione intermedia personalizzabile.
  • Utilizzabile anche per applicazioni luminose.
  • Comando e programmazione con terminale mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l’app Gira System 3000.
  • Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziane o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

Funzioni sul pannello

  • Comando di tendaggi e illuminazione.
  • Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di comando veneziane System 3000.
  • Luminosità di accensione dell’illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo Power DALI.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Comando di tendaggi e illuminazione con segnale di risposto sullo stato.
  • Indicazione dell'attuale posizione del tendaggio o del dimmer.
  • Attivazione/disattivazione funzionamento automatico.
  • Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
  • Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
  • Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
  • Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
  • Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale).
  • Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
  • Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
  • Funzione casuale.
  • Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.
  • Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
  • Memorizzazione della posizione del tendaggio, del tempo di movimentazione della tenda, del tempo di inversione delle lamelle.
  • Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
  • Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Precisione dell'orologio
al mese:
± 10 s

Autonomia:
circa 4 h

Frequenza del segnale:
Da 2,402 a 2,480 GHz

Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2

Portata di trasmissione:
Tip. 10 m

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Al momento della connessione con l'app Gira System 3000 viene aggiornata l'ora.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download