Trasmettitore universale radio eNet 2 moduli Mini

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5453 00
5453 00
79,96 EUR
EAN 4010337774310
UI 1/5
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
  • Il trasmettitore universale radio eNet consente di trasmettere comandi di commutazione, regolazione luce o sollevamento/abbassamento veneziana a ricevitori a radiofrequenza eNet adatti.
  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.
  • Riconoscimento di livelli e di variazioni di tensione sull'ingresso.
  • Collegamento di un LED di stato esterno.
  • Visualizzazione dello stato di trasmissione.
  • Modi operativi: Commutazione/dimmer/veneziana 1 modulo, funzione automatica 1 modulo, commutazione/dimmer/pulsante 2 moduli, funzione automatica 2 moduli.

Impostabile con server eNet:

  • Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
  • 2 moduli veneziana.
  • Interdizione del comando.
  • Configurazione dei collegamenti abilitata o bloccata.
  • Stato per conduzione forzata.
  • Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
  • Configurazione del tasto delle scene tramite l’app eNet SMART HOME (regole “se A....allora B”) per l’attivazione di azioni, scene, timer.
  • Funzione di ripetitore.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Tensione nominale:
da 110 V a 230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
0,5 W

Ingressi
Lunghezza della linea:
max 100 m
Corrente di ingresso:
2 mA
Durata segnale:
min. 200 ms

Uscita LED di stato
Tensione nominale:
110 V fino a 230 V AC
Corrente di uscita:
40 mA

Dimensioni:
Ø 53,0 H 23,0 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Radiotrasmettitore universale 2 moduli Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5453 00

PDF, 1.922 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download