Nuovo

Sensore meteo per centrale meteo (KNX)

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 8380 00
8380 00
458,10 EUR
EAN 4010337124436
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il sensore meteo viene utilizzato in combinazione con la centrale meteo (5174 00) e dispone dei seguenti sensori:
    - Luminosità da tre direzioni (a 90° di distanza tra loro, punti cardinali: est, sud, ovest)
    - Temperatura
    - Velocità del vento
    - Sensore delle precipitazioni, con riscaldamento integrato.
  • Il sensore meteo trasmette i valori dei sensori alla centrale meteo, che valuta le informazioni dei sensori e le invia al bus KNX.
  • Il sensore meteo è in grado di comunicare con un massimo di 20 centrali meteo.

Dati tecnici

Tensione di esercizio est. Alimentazione:
DC 18 – 34 V

Consumo proprio:
max. 5 W

Collegamento tra il sensore meteo e la centrale meteo:
da 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Tipo di collegamento:
Morsetto a molla e morsetto di collegamento

Tipo di montaggio:
Montaggio a parete o su palo (accessori)

Grado di protezione:
IP44

Classe di protezione:
III

Tensione a impulso nominale:
0,8 kV

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +55 °C

Campo di misura vento:
da 2 a 30 m/s

Campo di misura luminosità:
da 1 a 100000 lux

Campo di misura temperatura:
da -30 °C a +60 °C

Dimensioni in mm:
L 121 H 105 P 227

Lunghezza max del cavo tra il sensore meteo e la centrale meteo:
1000

Numero di centrali meteo che possono essere collegate con un sensore meteo:
20

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Gira One Sensori Sensore meteo per centrale meteo (KNX)