Modulo a radiofrequenza per avvisatore di fumo Dual Q

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2347 00
2347 00
EUR
EAN 4010337016632
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Modulo a radiofrequenza per il collegamento senza fili di avvisatori di fumo Dual Q.
  • Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per avvisatore di fumo Dual/VdS.

Dati tecnici

Frequenza del segnale:
433,42 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Alimentazione di tensione:
dalla batteria del modulo a radiofrequenza

Batteria
Tipo:
CR 2/3 AA al litio
Capacità:
3 V
Nr. UN:
3091

Avvisi

  • Se un avvisatore di fumo riconosce un incendio, tutti gli avvisatori di fumo attribuiti danno l'allarme.
  • Il modulo a radiofrequenza viene inserito sull’interfaccia del rilevatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete dell'avvisatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo. In questo modo si possono configurare linee combinate (con fili e a radiofrequenza).
  • Grazie alla compatibilità con il sistema bus a radiofrequenza, gli attuatori a radiofrequenza possono essere attivati tramite un messaggio di allarme. Ciò può essere utilizzato, ad esempio, per accendere la luce o sollevare le veneziane in caso di allarme.
  • Con un trasmettitore a radiofrequenza portatile o a parete si può silenziare l’avvisatore di fumo per circa10 min dall’allarme. Se in questo tempo un altro avvisatore di fumo in rete attiva l’allarme, ad esempio tramite la linea bifilare o a radiofrequenza, l’avvisatore di fumo allarma nonostante sia stato silenziato.
  • A partire dal livello indice I02 il modulo radio per gli avvisatori di fumo Dual è compatibile con lo strumento di diagnosi a radiofrequenza(2333 00).
  • La batterianonpuò essere acquistata da Gira come parte di ricambio.

Contenuto della fornitura

  • La pila al litio è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Modulo radio Gira per dispositivo di allarme fumo Gira Dual Q
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo a radiofrequenza per avvisatore di fumo Dual
Istruzioni per l'uso

Istruzioni di montaggio e per l'uso a partire da I02

Cod. art. 2347 00

PDF, 310 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download