Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
Funzione bilanciere: Comando, regolazione luce, veneziana, encoder 1 byte ed apparecchio derivato scene.
LED di funzionamento bianco.
Due LED di stato rossi per superficie di comando.
Illuminazione del campo per targhetta in set di bilancieri con campo per targhetta.
Funzione dell'illuminazione del campo per targhetta e dei LED di stato parametrizzabile.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Classe di protezione:
III
Avvisi
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.
Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
Contenuto della fornitura
Targhette delle diciture in bianco in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.