Altoparlante da incasso

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1258 00
1258 00
EUR
EAN 4010337258001
UI 1
SP 18
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
  • Altoparlante da incasso per il montaggio in impianti di cassette della posta, sistemi di impianto fonico, installazioni lato porta o pannelli frontali.
  • Ai morsetti a vite già presenti si possono collegare fino a otto pulsanti meccanici per campanello.
  • Trasmissione del segnale ed alimentazione dell'altoparlante mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • Forma costruttiva piccola.
  • Altoparlante resistente alle intemperie.
  • Microfono a elettrete di qualità.
  • Richiesta di tensione alternata dei collegamenti dei tasti dei campanelli per evitare l'ossidazione dei contatti dei tasti.
  • Protezione dei morsetti dal collegamento errato.
  • Si possono collegare fino a otto pulsanti meccanici per campanello.
  • Si può collegare una videocamera a colori per citofono esterno.
  • Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
  • Volume della conversazione regolabile.
  • La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
  • Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti
bus bifilare:
2 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite
Pulsante del campanello pulsante del campanello:
8 morsetti a vite
Massa comune dei pulsanti per campanello:
1 morsetti a vite
Cavo di collegamento:
2 strisce di prese
composito:
1 strisce di prese

Grado di protezione:
IP44

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Dimensioni
L x H x P:
101 x 67 x 27 mm

Avvisi

  • Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 140 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 11 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 136 citofoni interni sopra intonaco).
  • Per l'espansione con una videocamera a colori è necessaria una centralina di comando Video.
  • Grado di protezione IP44 solo in combinazione con un frontalino adatto o in caso di installazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 125800

RFA, 588 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 125800

IFC, 14 Kb

Carica


Altoparlante da incasso
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1258 00

PDF, 221 Kb

Carica


Dimensioni del profilo per altoparlante da incasso e modulo di espansione
Istruzioni di montaggio

Far conto die fare

Cod. art. 1258 00
1259 00

PDF, 32 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download