Unità di controllo radio eNet 1 – 10 V 1 modulo Mini

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5421 00
5421 00
EUR
EAN 4010337774174
UI 1/5
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’unità di controllo radio eNet consente la commutazione e la regolazione della luminosità di lampade con interfaccia 1 – 10 V.
  • Luminosità di accensione e minima memorizzabile.
  • Servizio scene.
  • Indicazione dello stato delle utenze 1 – 10 V tramite LED.
  • Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet.

Impostabile con server eNet:

  • Luminosità massima.
  • Velocità di regolazione luce.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione hotel.
  • Regolazione luce.
  • Funzione di ripetitore.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 0,5 W

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Corrente di comando:
max 50 mA

Corrente di commutazione
Carico ohmico:
6 A
Lampade fluorescenti:
3 AX

Potenza allacciata
Carico ohmico:
1380 W
Carico capacitivo:
690 VA (560 µF)

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Dimensioni:
Ø 53 H 28

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Unità di controllo a radiofrequenza 1 - 10 V 1 modulo Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5421 00

PDF, 838 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download