Nuovo

Centrale meteo per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5147 00
5147 00
EUR
EAN 4010337124412
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • La centrale meteo viene utilizzata in combinazione con il sensore meteo 8380 00, valuta le informazioni del sensore e le trasmette al KNX:
    - Velocità del vento
    - Temperatura esterna
    - Luminosità in lux di tutti e tre i sensori di luminosità inclusa la luminosità massima.
    - Precipitazioni (sì/no)
  • A un sensore meteo si possono collegare fino a 20 centrali meteo.
  • 10 canali di rilevamento per vento, precipitazioni, temperatura e luminosità. All'interno dei canali dei sensori è possibile creare collegamenti logici E/O per valutare insieme più valori dei sensori.
  • Ritardo di valutazione per tutti i sensori per garantire un funzionamento affidabile.
  • 8 canali di protezione solare per 8 facciate con funzione di protezione solare automatica incluso ritardo di valutazione per garantire l'affidabilità della funzione di protezione solare.
  • 2 oggetti per sensori di luminosità esterni.
  • Oggetto giorno/notte predefinito per la commutazione tra funzionamento giorno/notte inclusa funzione di attivazione/disattivazione separata tramite l'oggetto di comunicazione.
  • Oggetto di comunicazione che informa sui disturbi di comunicazione tra il sensore meteo e la centrale meteo.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale KNX:
DC 21 - 32 V SELV

Consumo proprio:
Max. 0,5 W

Connettore KNX:
da 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Lunghezza max del cavo tra il sensore meteo e la centrale meteo:
1.000 m

Grado di protezione:
IP20

Classe di protezione:
III

Tensione a impulso nominale:
0,8 KV

Numero di centrali meteo che possono essere collegate con un sensore meteo:
20

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 3

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download