Nuovo

Sensore meteo con centrale meteo per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5146 00
5146 00
646,43 EUR
EAN 4010337124405
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • I componenti della stazione meteo, costituita da sensore meteo e centrale meteo, non possono essere utilizzati singolarmente.
  • Il sensore meteo è dotato dei seguenti sensori:
    - Luminosità da tre direzioni (a 90° di distanza tra loro, punti cardinali: est, sud, ovest)
    - Temperatura
    - Velocità del vento
    - Sensore delle precipitazioni, con riscaldamento integrato
  • Il sensore meteo trasmette i valori dei sensori alla centrale meteo, che valuta le informazioni dei sensori e le invia al bus KNX.
  • Il sensore meteo può comunicare con un massimo di 20 centrali meteo(5147 00).
  • 10 canali di rilevamento per vento, precipitazioni, temperatura e luminosità. All'interno dei canali dei sensori è possibile creare collegamenti logici E/O per valutare insieme più valori dei sensori.
  • Ritardo di valutazione per tutti i sensori per garantire un funzionamento affidabile.
  • 8 canali di protezione solare per 8 facciate con funzione di protezione solare automatica incluso ritardo di valutazione per garantire l'affidabilità della funzione di protezione solare.
  • 2 oggetti per sensori di luminosità esterni.
  • Oggetto giorno/notte predefinito per la commutazione tra funzionamento giorno/notte inclusa funzione di attivazione/disattivazione separata tramite l'oggetto di comunicazione.
  • Oggetto di comunicazione che informa sui disturbi di comunicazione tra il sensore meteo e la centrale meteo.

Dati tecnici

Sensore meteo
Tensione di esercizio est. Alimentazione:
DC 18 – 34 V
Consumo proprio:
max 5 W
Collegamento tra il sensore meteo e la centrale meteo:
da 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Tipo di collegamento:
Morsetto a molla e morsetto di collegamento
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete o su palo
Grado di protezione:
IP44
Classe di protezione:
III
Tensione a impulso nominale:
0,8 KV
Temperatura ambiente:
-20 °C - +55 °C
Campo di misura vento:
da 2 a 30 m/s
Campo di misura luminosità:
da 1 a 100000 lux
Campo di misura temperatura:
da -30 °C a +60 °C
Dimensioni in mm:
L 121 H 105 P 227

Centrale meteo
Supporto KNX:
TP256
Tensione nominale KNX:
DC 21 - 32 V SELV
Consumo proprio:
Max. 0,5 W
Connettore KNX:
da 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Lunghezza max del cavo tra il sensore meteo e la centrale meteo:
1.000 m
Grado di protezione:
IP20
Classe di protezione:
III
Tensione a impulso nominale:
0,8 kV
Numero di centrali meteo che possono essere collegate con un sensore meteo:
20
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Predisposto per Gira One.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 3

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download