Modulo di protezione da sovratensione

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0338 00
0338 00
84,79 EUR
EAN 4010337128120
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Modulo di sovratensione classe III in conformità alla norma IEC 61643-11(tipo 3, EN 61643-11) per prese con collegamento del terminale protettivo.
  • Il montaggio si effettua agganciando l'anello portante della presa.
  • Con segnalazione acustica per l'indicazione dei guasti.
  • Adesivo per identificare la presa di corrente.
  • Protegge altre prese del circuito elettrico fino a 5 m di distanza.

Dati tecnici

Tensione nominale UN:
AC 230 V~ (50 Hz)

Tensione continua massima UC:
AC 255 V~ (50 Hz)

Corrente di scarica nominale In (8/20):
3 kA

Corrente di scarica Itotale (8/20):
10 kA

UOC:
6 kV

prefusibile max:
16 A

Up:
< 1,5 kV

IEC/CEI 61643-11:
classe III

EN 61643-11:
Tipo 3

Grado di protezione:
IP20

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +40 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download