Bilanciere con campo per targhetta

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 3299 01
3299 01
EUR
EAN 4010337039471
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 3299 03
3299 03
EUR
EAN 4010337039488
UI 10
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 3299 27
3299 27
EUR
EAN 4010337039501
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 3299 28
3299 28
EUR
EAN 4010337039518
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 3299 26
3299 26
EUR
EAN 4010337039495
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 3299 005
3299 005
EUR
EAN 4010337066859
UI 1
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 3299 015
3299 015
EUR
EAN 4010337110545
UI 1
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 3299 600
3299 600
EUR
EAN 4010337044956
UI 1/5
SP 11
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
  • Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
  • Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Prova di tensione dal lato anteriore.
  • La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  • Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  • Leva di sblocco facilmente accessibile.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  • Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
  • Targhette delle diciture con i simboli “Luce”, “Suoneria” e “Porta” in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di articolo vecchi/nuovi
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download