Pannello di comando System 3000 BT
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5368 01
5368 01
EUR
EAN 4010337104094
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5368 03
5368 03
EUR
EAN 4010337104100
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5368 27
5368 27
EUR
EAN 4010337104124
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5368 28
5368 28
EUR
EAN 4010337104131
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5368 26
5368 26
EUR
EAN 4010337104117
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5368 005
5368 005
EUR
EAN 4010337104148
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5368 015
5368 015
EUR
EAN 4010337104155
UI 1/5
SP 02
acciaio inox
Cod. art. 5368 600
5368 600
EUR
EAN 4010337104162
UI 1/5
SP 02
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
  • Comando e programmazione con terminale mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l’app Gira System 3000.
  • Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziane o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

Funzioni sul pannello

  • Comando di tendaggi e illuminazione.
  • Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di comando veneziane System 3000.
  • Luminosità di accensione dell’illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo Power DALI.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Comando di tendaggi e illuminazione con segnale di risposto sullo stato.
  • Indicazione dell'attuale posizione del tendaggio o del dimmer.
  • Attivazione/disattivazione funzionamento automatico.
  • Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
  • Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
  • Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
  • Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
  • Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale).
  • Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
  • Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
  • Funzione casuale.
  • Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.
  • Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
  • Memorizzazione della posizione del tendaggio, del tempo di movimentazione della tenda, del tempo di inversione delle lamelle.
  • Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
  • Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.

Dati tecnici

Precisione dell'orologio
al mese:
± 10 s

Autonomia:
circa 4 h

Frequenza del segnale:
Da 2,402 a 2,480 GHz

Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2

Portata di trasmissione:
Tip. 10 m

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Al momento della connessione con l'app Gira System 3000 viene aggiornata l'ora.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Orologio veneziana e timer BT, Pannello di comando BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5367 ..
5368 ..

PDF, 529 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download