Possibilità di collegare direttamente in parallelo due alimentazioni di tensione dello stesso tipo per l'aumento della potenza.
Dati tecnici
Corrente di uscita:
320 mA
Corrente di cortocircuito:
max 1 A
Avvisi
L’alimentatore di tensione da 320 mA può alimentare fino a 30 apparecchi Gira One.
Contenuto della fornitura
Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
4
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.