Stazione meteo Plus per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2074 00
2074 00
EUR
EAN 4010337031185
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce la stazione meteo Komfort per KNX1010 00e sensore combinato con ricevitore DCF771025 00

Accessori necessari

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • La stazione meteo Plus per KNX rileva la velocità e la direzione del vento, le precipitazioni, la radiazione solare globale, la temperatura, il crepuscolo, l’umidità relativa, la pressione dell’aria e, con quattro sensori, la luminosità in funzione della direzione.
  • I dati misurati servono a calcolare il valore massimo dei sensori di luminosità, l’umidità assoluta, la temperatura percepita e il benessere.
  • Si utilizza in sistemi di controllo dell'ombreggiatura automatici in base alle condizioni atmosferiche per l'ambiente domestico.
  • La stazione meteo controlla alcune importanti funzioni in automatico e segnala gli errori corrispondenti autonomamente al bus attraverso oggetti di segnalazione.
  • Monitoraggio della tensione applicata. L'interruzione viene segnalata al bus attraverso un oggetto di comunicazione.
  • Con accoppiamento bus integrato.
  • Montaggio all'esterno su un palo o a parete.
  • La posizione del luogo di montaggio può essere rilevata attraverso GPS.

Funzioni

  • Possono essere parametrizzati internamente o predefiniti come valori a 8 bit o a 16 bit due valori limite con isteresi regolabile per ogni sensore.
  • La funzione teach-in consente di acquisire il valore misurato attuale come valore limite.
  • Tutti gli oggetti di valore limite possiedono un ritardo di attivazione e di disattivazione parametrizzabile.
  • 16 porte logiche (AND, AND con retroazione, OR, OR esclusivo, NAND, NOR) con fino a 4 ingressi per valori esterni ed interni ad 1 bit.
  • 4 inibitori per bloccare funzioni o per il comando manuale.
  • Con una regolazione delle lamelle in funzione della posizione del sole e un sistema di controllo dell'altezza del tendaggio è possibile realizzare un sistema di controllo dell'ombreggiatura automatico di fino a 8 facciate.
  • L'emissione di tutti i valori può avvenire al cambiamento del valore e ciclicamente. Le uscite degli inibitori possono essere inviate solo al cambiamento del valore.
  • È possibile collegare le stazioni meteo a cascata attraverso le funzioni logiche. Ciò è consigliabile per l'ampliamento delle funzioni (misurazione dell'intensità del vento su facciate diverse) o per una sicurezza di funzionamento molto più elevata attraverso le ridondanze.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Alimentazione
Tensione nominale:
24 V AC SELV (± 10%)
Tensione nominale:
da 21 a 32 V DC SELV
Corrente assorbita:
da 100 a 400 mA

Cavo di collegamento
Tipo di linea:
LiYCY 4xAWG26
Lunghezza della linea:
5 m
Lunghezza totale per linea:
15 m

Numero di stazioni meteo:
max. 3 (per linea)

Temperatura ambiente:
da -30 °C a +60 °C

Grado di protezione:
IP44

Classe di protezione:
III

Sensore direzione del vento
Campo di misura:
da 1 a 360°
Risoluzione:
Precisione:
±10°

Sensore di velocità del vento
Campo di misura:
0 ... 40 m/s
Risoluzione:
0,1 m/s
Precisione (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Precisione (≥ 10 m/s):
±5%

Sensore di temperatura
Campo di misura:
da -30 °C a +60 °C
Risoluzione:
0,1 K
Precisione:
±1 K

Sensore delle precipitazioni
Campo di misura:
sì / no
Precisione:
Pioggia fine

Sensori di luminosità
Numero:
4
Campo di misura:
da 0 a 150 klx
Risoluzione:
1 klx
Precisione:
±3%

Sensore crepuscolare
Campo di misura:
da 0 a 900 lx
Risoluzione:
1 lx
Precisione:
±10 lx

Sensore pressione atmosferica
Campo di misura:
da 300 a 1100 hPa
Risoluzione:
0,01 hPa
Precisione:
±0,5 hPa

Sensore di umidità
Campo di misura:
da 0 a 100% di umidità rel.
Risoluzione:
0,1% umidità rel.
Precisione:
±10% umidità rel. (20 °C)
Umidità Umidità dell'aria:
da 0 a 400 g/m³
Risoluzione:
0,01 g/m³

Irraggiamento solare globale
Campo di misura:
da 0 a 1300 W/m²
Risoluzione:
1 W/m²
Precisione:
±10%

Dimensioni:
Ø130 H 68

Avvisi

  • I valori misurati valgono per il luogo di montaggio. Sono possibili differenze rispetto ad altri servizi meteorologici.
  • Tutti i dati di precisione dei valori misurati si riferiscono al rispettivo valore finale del campo di misura.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 207400

IFC, 111 Kb

Carica


Stazione meteo Plus
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2074 00

PDF, 1.856 Kb

Carica


Stazione meteo Plus
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.1.8

Cod. art. 2074 00

ZIP, 797 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download