Luce di orientamento a LED da utilizzare a scopo privato e commerciale.
La luce di orientamento serve, ad esempio, ad illuminare gradini o da punto di orientamento in ambienti bui.
La luminosità della lampada può essere regolata sul valore desiderato.
Nella copertura si può applicare una pellicola su cui si può apportare una scritta.
Per contrassegnare ambienti e percorsi si possono applicare pittogrammi.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita:
1,7 W/8,5 VA
Range di luminosità:
3 ... 100 %
Numero di LED:
4
Temperatura di colore
Bianco:
Circa 5000 K
Profondità di montaggio:
30 mm
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +40 °C
Avvisi
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.