Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rivelatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore).
Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rivelatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità.
Numero configurabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione.
Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR.
Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR.
Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente.
Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio.
Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
Un blocco funzione configurabile.
Blocco funzioni configurabile per l'applicazione "Rivelatore", "Rivelatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore".
Per il blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX.
Funzioni configurabili: commutazione, funzione scale, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata.
Commutazione del modo operativo (OFF/AUTO/ON) durante il funzionamento tramite comando sul posto od oggetto di comunicazione attraverso comando sul posto su altri rilevatori di movimento per KNX mediante sensore tattile per KNX o visualizzazione.
Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani.
Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rivelatore" o "Rivelatore con luminosità di disattivazione".
L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rivelatore" o "Rivelatore con luminosità di disattivazione".
Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Altezza di montaggio fino a 2,20 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore:
max 15 m
Portata da ogni lato:
max 10 m
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore:
max 10 m
Portata da ogni lato:
max 9 m
Angolo di rilevamento:
180°
Sensore di luminosità
Campo di misura:
da 1 a 1000 lx circa
Grado di protezione
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C
Avvisi
Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
Anche per altezza di montaggio 1,10 m (campo di rilevamento ridotto).
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.