AC:
AC 200 - 240 V, 50/60 Hz
Linea KNX:
da 28 a 31 V DC SELV
Uscita supplementare:
30 V DC
Tensione di commutazione AC:
da 12 a 230 V AC
Tensione di commutazione DC:
DC 2 - 30 V
Corrente di commutazione:
da 5 mA a 2 A
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Tensione di rete:
Morsetti a vite
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Corrente di uscita:
160 mA
Corrente di cortocircuito:
max 1 A