Nuovo

Bilanciere 2 moduli con simboli freccia
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5387 01
5387 01
10,88 EUR
EAN 4010337111764
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5387 03
5387 03
10,88 EUR
EAN 4010337111771
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5387 27
5387 27
10,88 EUR
EAN 4010337111788
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5387 28
5387 28
13,75 EUR
EAN 4010337111795
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5387 26
5387 26
15,72 EUR
EAN 4010337111801
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5387 005
5387 005
15,72 EUR
EAN 4010337111818
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5387 015
5387 015
15,72 EUR
EAN 4010337111825
UI 1/5
SP 02
acciaio inox
Cod. art. 5387 600
5387 600
19,18 EUR
EAN 4010337111832
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Bilancieri di comando come ricambio per i bilancieri originali contrassegnati con simboli.
  • Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro.

Avvisi

  • Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Bilancieri alternativi
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download